Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NBN4-12GM60-WS

NBN4-12GM60-WS
  • 4 mm no enrasado
  • 2 hilos AC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN4-12GM60-WS

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de medición4 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCA
Distancia de conmutación asegurada0 ... 3,24 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo20 ... 150 V
Frecuencia de conmutación0 ... 25 Hz
Histéresis3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Caída de tensión≤ 5 V
Corriente de trabajo5 ... 200 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1592 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
NEMA ICS5-2000
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,34 mm2
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro12 mm
NotaCon rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...150 V
Fusible protector del aparato ≤ 0,3 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.
Información general
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo
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
Details: NBN4-12GM60-WS

Hoja de datos: NBN4-12GM60-WS

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
数据表 NBN4-12GM60-WSPDF164 KB
Datasheet NBN4-12GM60-WSPDF442 KB
Datasheet NBN4-12GM60-WSPDF438 KB
Fiche de données NBN4-12GM60-WSPDF439 KB
Datenblatt NBN4-12GM60-WSPDF439 KB
Scheda tecnica NBN4-12GM60-WSPDF437 KB
Datasheet NBN4-12GM60-WSPDF443 KB
Folha de dados NBN4-12GM60-WSPDF439 KB
Hoja de datos NBN4-12GM60-WSPDF438 KB
Datasheet NBN4-12GM60-WSPDF452 KB

Documentos : NBN4-12GM60-WS

Información técnicaTipo de archivoTamaño
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungPDF1117 KB
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

Aprobaciones y Certificados: NBN4-12GM60-WS

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
China CCC SDOCPDF18863 KB
Certificados de conformidad
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1223 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.