Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo PL1-F25-B3-S

PL1-F25-B3-S
  • Para montaje en la carcasa
  • PL1... con conexión a Válvula
  • Display por LED cuádruple
  • Control de rotura de hilo y cortocircuito de válvulas
  • La tensión de válvula desciende si hay un error de comunicación AS-Interface.
  • Montaje directo en mandos estándarizados

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PL1-F25-B3-S

Datos generales
Función de conmutaciónProgramable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaAS-Interface
Distancia de conmutación de medición3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,43 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,2
Tipo de nodoNodo estándar
Espezificación AS-InterfaceV2.1
Espezificación Gateway necesaria≥ V2.1
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Corriente de trabajo100 mA
Elementos de indicación y manejo
LED POWERTensión AS-Interface; LED verde
LED INEstado de conmutación (Entrada); LED amarillo
LED OUTLED Dual amarillo/rojo
amarillo: Estado de conmutación
rojo: Rotura del hilo/cortocircuito
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Conexión (del sistema)Terminales de rosca
Sección transversal (del sistema)hasta 2,5 mm2
Conexión (de la válvula)Terminales de rosca
Sección transversal (de la válvula)hasta 2,5 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP00
Material
CarcasaPBT
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura67 mm
Longitud34 mm
NotaTensión de válvula máx. 26,4 V limitado; Potencia de válvula máx. 2,1 W

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: PL1-F25-B3-S

Product Documentation: PL1-F25-B3-S

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Technical information / Technische InformationALLPDF271 KB

Design / Simulation: PL1-F25-B3-S

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1834 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.