Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,5 | |
Factor de reducción rCu | 0,4 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 200 Hz | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. | |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA | |
Indicación del estado de conmutación | LED visible 360º, amarillo | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | latón, niquelado | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 60 mm | |
Diámetro | 30 mm |