Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NCB10-30GM40-N0-V1

NCB10-30GM40-N0-V1
  • 10 mm enrasado
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508
  • carcasa acero inoxidable


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCB10-30GM40-N0-V1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición10 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 8,1 mm
Distancia de conmutación real9 ... 11 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,35
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,75
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Frecuencia de conmutación0 ... 200 Hz
Histéresis1 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 2,2 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1821 a
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
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
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
Control Diseño116-0452
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Nivel de protección del equipo Dc (tc)
Condiciones especiales
Temperatura ambiente permisible máxima TUmaxDepende de la tensión de trabajo máx. UBmax y de la preresistencia mín. Rv.
Deben obtenerse las indicaciones del listado siguiente.
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NCB10-30GM40-N0-V1

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF189 KB
Návod k poużitíCZEPDF181 KB
Instruktions manualDANPDF179 KB
Instruction manualENGPDF181 KB
KasutusjuhendESTPDF173 KB
KäyttöohjeFINPDF173 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF185 KB
BetriebsanleitungGERPDF180 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF192 KB
HandleidingHOLPDF180 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF178 KB
Használati útmutatóHUNPDF183 KB
Manuale di istruzioniITAPDF182 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF179 KB
Instrukciju vadovasLITPDF180 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF183 KB
Manual de instruçõesPORPDF183 KB
Manual de utilizareRONPDF184 KB
Návod na poużitieSLKPDF182 KB
Navodila za uporaboSLVPDF178 KB
Manual de instruccionesSPAPDF245 KB
ManualSWEPDF178 KB
Información técnica
Installation conditionsENGPDF1053 KB
EinbaubedingungenGERPDF1054 KB

Aprobaciones y Certificados: NCB10-30GM40-N0-V1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1597PDF270 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1608PDF1043 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.