Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN2-8GM50-E0-C
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | NPN |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm |
Factor de reducción rAl | 0,3 |
Factor de reducción rCu | 0,25 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,65 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1800 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Campo alterno magnético | 200 mT |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | Latón, cubierto con PTFE |
Superficie frontal | PPS; Ryton R4 |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro | 8 mm |
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
NBN2-8GM50-E0-C
Product Documentation:
NBN2-8GM50-E0-C
Design / Simulation:
NBN2-8GM50-E0-C