Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CA | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm | |
Distancia de conmutación real | 13,5 ... 16,5 mm tip. 15 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,3 | |
Factor de reducción rCu | 0,25 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V 1) | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz | |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % | |
Caída de tensión | ≤ 5 V | |
Caida de tensión con IL | ||
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on | 6 ... 11 V tip. 9 V | |
Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación on | 5 ... 9,5 V tip. 8 V | |
Caída tensión IL = 50 mA, Elemento conmutación on | 4 ... 7,5 V tip. 6,8 V | |
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on | 4 ... 7 V tip. 6,5 V | |
Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación on | 4 ... 7 V tip. 6,5 V | |
Caída tensión IL = 200 mA, TU = 23° C, Elemento de conmutación on | 4 ... 7 V tip. 6 V | |
Caída tensión IL = 500 mA, Elemento conmutación on | 4 ... 7 V tip. 6 V | |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA | |
Corriente de trabajo | 8 ... 500 mA | |
Corriente residual | 0,5 ... 1,95 mA tip. 1,2 mA | |
Corriente residual UB 24 V, Elemento de conmutación off | 0,5 ... 1,7 mA tip. 1,2 µA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 70 ms | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Compartimento de terminales | |
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Base de la carcasa | PBT | |
Grado de protección | IP68 | |
Dimensiones | ||
Altura | 40 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 118 mm | |
Nota | 1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V Fusible protector del aparato ≤ 2 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. |
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
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 210 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 181 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CCC SDOC | 2020970305000271 | ALL | 8396 KB |