Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NBB15-30GM30-E2-V1

NBB15-30GM30-E2-V1
  • 15 mm enrasado
  • Rango de conmutación elevado
  • Margen de temperatura ampliado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBB15-30GM30-E2-V1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición15 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 12,15 mm ( -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) )
0 ... 11,4 mm ( -40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) )
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,75
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 150 Hz
Histéresistíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 100 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd2090 a
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
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Diámetro de la carcasa30 mm
Grado de protecciónIP67

Documentos : NBB15-30GM30-E2-V1

Información técnicaIdiomaTipo de archivoTamaño
technical information (TI)ENGPDF1053 KB
technische Information (TI)GERPDF1054 KB

Aprobaciones y Certificados: NBB15-30GM30-E2-V1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3023APDF169 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB

Productos asociados: NBB15-30GM30-E2-V1

Accesorios

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa
Adaptador de montaje de plástico, 30 mmfa
Soporte de montaje rápido con tope fijofa
Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.