Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ6-22-SN-G-Y30287
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR con función de seguridad |
Distancia de conmutación de medición | 6 mm |
Instalación | enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,86 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 2000 Hz |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) VDE 660 Parte 209 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | 0,75 mm2 |
Material de la carcasa | acero inoxidable |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP68 |
Dimensiones | |
| Longitud | 35 mm |
| Diámetro | 21 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ6-22-SN-G-Y30287
Hoja de datos:
NJ6-22-SN-G-Y30287
Documentos
:
NJ6-22-SN-G-Y30287
CAD+CAE:
NJ6-22-SN-G-Y30287
Aprobaciones y Certificados:
NJ6-22-SN-G-Y30287