Datos generales |
Función de conmutación | 2 x normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm |
Instalación | montaje enrasada |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,43 mm |
Distancia de conmutación real | 2,7 ... 3,3 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción r1.4301 | 1 |
Factor de reducción rSt37 | 1,2 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 200 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | si |
Adecuado para técnica 2:1 | si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | ≥ 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Indicación del estado de la válvula | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1860 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Conexión (del sistema) | Conector macho M18 x 1 , cuatro polos |
Conexión (de la válvula) | Clavija M12 x 1, 4 pines |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 33,5 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Longitud | 36 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |