Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RC10-14-N3-Y53478
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR biestable |
Instalación | |
Diámetro interno | 10 mm |
Esfera de medición | 1/8" (3,175mm) |
Velocidad de paso | &les 10 m/s |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V |
Histéresis | tip. 1 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Consumo de corriente | |
| Trayecto B UB=8V | ≥ 3 mA |
| Trayecto B UB=10V | ≥ 4,2 mA |
| Trayecto A UB=10V | 0,5 ... 1 mA tip. 0,9 mA |
| Trayecto A UB=8V | 0,5 ... 0,95 mA tip. 0,8 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 5 ms |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) |
Temperatura de almacenaje | |
Datos mecánicos |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 32,5 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Longitud | 20 mm |
ATEX |
datos para la área Ex | |
| Capacidad efectiva interna | ≤ 90 nF |
| Inductancia interna de gran eficacia | ≤ 120 µH |
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
RC10-14-N3-Y53478
Design / Simulation:
RC10-14-N3-Y53478