Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
Instalación | enrasado en St37 | |
Polaridad de salida | CA/CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm | |
Factor de reducción rAl | 0 | |
Factor de reducción rCu | 0 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
Factor de reducción rSt37 | 1 | |
Factor de reducción rMs | 0 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de operación CC | 20 ... 300 V | |
Tensión de operación CA | 20 ... 140 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 7 V | |
Corriente de trabajo | 8 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0 ... 1,3 mA tip. | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, rojo | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material de la carcasa | acero inoxidable | |
Superficie frontal | acero inoxidable | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 80 mm | |
Diámetro | 12 mm |