Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NMB2-12GM80-US-NFE-V12

NMB2-12GM80-US-NFE-V12
  • Superficie activa metal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NMB2-12GM80-US-NFE-V12

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de medición2 mm
Instalaciónenrasado en St37
Polaridad de salidaCA/CC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 1
Factor de reducción rCu 1,1
Factor de reducción r1.43010
Factor de reducción rSt37 0
Factor de reducción rMs 0,9
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de operación CC20 ... 300 V
Tensión de operación CA20 ... 140 V
Frecuencia de conmutación0 ... 20 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 7 V
Corriente de trabajo8 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 1,3 mA tip.
Retardo a la disponibilidad
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, rojo
Conformidad con la normativa
EstándaresIEC / EN 60947-5-2:2004
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Material de la carcasaacero inoxidable
Superficie frontalacero inoxidable
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud80 mm
Diámetro12 mm
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
Details: NMB2-12GM80-US-NFE-V12

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.