Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo PL1-F25-E8-S

PL1-F25-E8-S
  • Para montaje en la carcasa
  • PL1... con conexión a Válvula
  • LEDs de Válvula, desconect. (puente de cables)
  • Montaje directo en mandos estándarizados

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  PL1-F25-E8-S

Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,43 mm
Distancia de conmutación real2,6 ... 2,6 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,1
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 25 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 500 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Indicación del estado de la válvulaLED, amarillo
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Sección transversal (del sistema)hasta 2,5 mm2
Sección transversal (de la válvula)hasta 2,5 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP20
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura67 mm
Longitud34 mm
Notamontaje en carcasa

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: PL1-F25-E8-S

Product Documentation: PL1-F25-E8-S

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Technical information / Technische InformationALLPDF271 KB

Productos asociados: PL1-F25-E8-S

Accesorios
fa
fa
fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.