Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
PL2-F25-N4-S
Datos generales |
Función de conmutación | 2 x normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm |
Instalación | montaje enrasada |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,43 mm |
Distancia de conmutación real | 2,6 ... 2,6 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción r1.4301 | 1 |
Factor de reducción rSt37 | 1,2 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | si |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | ≥ 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Corriente en vacío | ≤ 3 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 1 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000
|
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Terminales de rosca |
Sección transversal (del sistema) | hasta 2,5 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Dimensiones | |
| Altura | 99 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Longitud | 34 mm |
Nota | montaje en carcasa |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PL2-F25-N4-S
Product Documentation:
PL2-F25-N4-S
Design / Simulation:
PL2-F25-N4-S
Homologaciones:
PL2-F25-N4-S
Productos asociados:
PL2-F25-N4-S