Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NMB10-18GM50-E2-F
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 10 mm |
Instalación | enrasado en St37 |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 8,1 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,25 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,5 (0,9 para un espesor de 2 mm) |
Factor de reducción rSt37 | 1 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Condiciones de montaje | |
| A | 0 mm |
| B | 16 mm |
| C | 30 mm |
| F | 60 mm |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 300 Hz |
Histéresis | 3 ... 15 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | si |
Protección contra cortocircuito | si |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | ≤ 0,1 mA |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 40 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos límites |
Presión de trabajo estático | 60 bar (870,2 psi) máx. |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 375 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable TPE-S , 2 m 3 x 0,34 mm2 |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4435 / AISI 316L |
Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4435 / AISI 316L |
Grado de protección | IP68 / IP69K |
Masa | 112 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 70 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Información general |
Dimensiones de instalación | x: 18 mm y: ≥ 4 mm |
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
NMB10-18GM50-E2-F
Design / Simulation:
NMB10-18GM50-E2-F
Homologaciones:
NMB10-18GM50-E2-F
Productos asociados:
NMB10-18GM50-E2-F
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 18 mmfa |
|