Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ2-8GM40-E0
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | NPN |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm |
Distancia de conmutación real | 1,8 ... 2,2 mm tip. 2 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1500 Hz |
Histéresis | 1 ... 15 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V |
Caida de tensión con IL | |
| Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on | 1 ... 2,2 V tip. 1,6 V |
| Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación on | 0,9 ... 2,4 V tip. 1,7 V |
| Caída tensión IL = 50 mA, Elemento conmutación on | 1,2 ... 2,4 V tip. 1,8 V |
| Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on | 1,4 ... 2,6 V tip. 2 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente de trabajo mínima | 0 mA |
Corriente residual | ≤ 0,1 mA |
| Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ 100 µA |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PUR , 2 m |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | acero inoxidable (303/1.4305) |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 35 mm |
| Diámetro | 8 mm |
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
NJ2-8GM40-E0
Product Documentation:
NJ2-8GM40-E0
Design / Simulation:
NJ2-8GM40-E0
Homologaciones:
NJ2-8GM40-E0
Productos asociados:
NJ2-8GM40-E0
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 8 mmfa |
|