Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
922LC1.5-A4P-Z475
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 1,5 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,21 mm |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 4,75 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1000 Hz |
Caída de tensión | 1,5 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente en vacío | 5 mA |
Indicación del estado de conmutación | NO |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -10 ... 65 °C (14 ... 149 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | 3 x 0,08 mm2 |
Material de la carcasa | Poliamida |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 4,7 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Longitud | 16 mm |
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
922LC1.5-A4P-Z475
Design / Simulation:
922LC1.5-A4P-Z475