Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | NPN | |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 4,75 ... 30 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1000 Hz | |
Protección contra la inversión de polaridad | - | |
Protección contra cortocircuito | - | |
Caída de tensión | ≤ 1 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 50 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 2 mA | |
Indicación del estado de conmutación | - | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 65 °C (14 ... 149 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material de la carcasa | Poliamida | |
Dimensiones | ||
Longitud | 7,8 mm | |
Diámetro | 10,8 mm |