Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NBN40-U1K-E2-3G-3D

NBN40-U1K-E2-3G-3D
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 40 mm no enrasado
  • 3 hilos CC
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
  • Certificación ATEX para zona 2 y zona 22

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN40-U1K-E2-3G-3D

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición40 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 32,4 mm
Distancia de conmutación real36 ... 44 mm tip. 40 mm
Factor de reducción rAl 0,31
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,74
Factor de reducción rMs 0,39
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 150 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 2 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 1 mA, Elemento conmutación on0,5 ... 2,3 V tip. 0,9 V
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on0,8 ... 2,2 V tip. 1,4 V
Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación on0,9 ... 2,3 V tip. 1,5 V
Caída tensión IL = 50 mA, Elemento conmutación on0,9 ... 2,5 V tip. 1,6 V
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on1 ... 2,6 V tip. 1,8 V
Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación on1,2 ... 2,8 V tip. 2 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off≤ 100 µA
Corriente en vacío≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidad80 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1358 a
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
Autorización FMhazardous (classified) location
Non-incendive
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Información para la conexiónSe puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales.
par de apriete 1,2 Nm + 10 %
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Sección transversal del núcleo mínimasin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2
Sección transversal del núcleo máximasin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa225 g
NotaPar de apriete: 1,8 Nm (carcasa)
Nivel de protección del equipo Dc (tc)
Condiciones especiales
Temperatura ambiente permisible máxima TUmaxdepende de la corriente de carga IL y de la tensión de trabajo máx. UBmáx.
Las indicaciones deben obtenerse del listado siguiente
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NBN40-U1K-E2-3G-3D

Folleto de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet Varikont series / Beipackzettel Serie VariKontALLPDF240 KB
Manuales de instrucciones
ИнструкцииBULPDF152 KB
Návod k poużitíCZEPDF146 KB
Instruktions manualDANPDF145 KB
Instruction manualENGPDF151 KB
KasutusjuhendESTPDF141 KB
KäyttöohjeFINPDF140 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF148 KB
BetriebsanleitungGERPDF152 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF155 KB
HandleidingHOLPDF145 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF144 KB
Használati útmutatóHUNPDF147 KB
Manuale di istruzioniITAPDF145 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF144 KB
Instrukciju vadovasLITPDF146 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF148 KB
Manual de instruçõesPORPDF147 KB
Manual de utilizareRONPDF146 KB
Návod na poużitieSLKPDF146 KB
Navodila za uporaboSLVPDF144 KB
Manual de instruccionesSPAPDF146 KB
ManualSWEPDF142 KB
Información técnica
Installation conditionsENGPDF196 KB
EinbaubedingungenGERPDF133 KB
Documentos
EPLAN macro EMA / EPLAN Makro EMAALLEMA91 KB

Aprobaciones y Certificados: NBN40-U1K-E2-3G-3D

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1398APDF271 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB
Esquemas de la instalación
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF151 KB

Productos asociados: NBN40-U1K-E2-3G-3D

Accesorios
Ángulo de fijación modularfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.