Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN3-F31-Z8-V16-V15
Datos generales |
Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm |
Instalación | montaje enrasada |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,43 mm |
Distancia de conmutación real | 2,7 ... 3,3 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción rCu | 0,4 |
Factor de reducción r1.4301 | 1 |
Factor de reducción rSt37 | 1,1 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 6 ... 60 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado |
Protección contra cortocircuito | no |
Caída de tensión | ≤ 6 V |
Corriente de trabajo | 4 ... 100 mA |
Corriente de trabajo mínima | 4 mA |
Corriente residual | 0 ... 1 mA tip. 0,7 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 1 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Indicación del estado de la válvula | LED, amarillo |
Datos límites |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 0,4 Nm |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 590 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Circuito de válvulas |
Tensión | máx. 32 V CC |
Corriente | máx. 240 mA |
Protección contra cortocircuito | no |
Protección contra la inversión de polaridad | sí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Conexión (del sistema) | Conector macho Rd24 x 1/8 , cuatro polos |
Conexión (de la válvula) | Casquillo M12 x 1, 5 pines |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 33,5 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Longitud | 36 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN3-F31-Z8-V16-V15
Design / Simulation:
NBN3-F31-Z8-V16-V15
Homologaciones:
NBN3-F31-Z8-V16-V15
Productos asociados:
NBN3-F31-Z8-V16-V15
Componentes del sistema adecuados |
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
Accesorios |
|
|
|
Caja de cables, diámetro 24, 6 polos+PE, posibilidad de confecciónfa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
Conector macho M12 recto con codificación A, 5 pines, para cables de 6 a 8 mm de diámetro, montaje en campofa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
Caja de cables, diámetro 24, 6 polos+PE, posibilidad de confecciónfa |
|
|
|
|
fa |
|