Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NBN30-U4K-N0-V1

NBN30-U4K-N0-V1
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 30 mm no enrasado


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN30-U4K-N0-V1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición30 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 24,3 mm
Distancia de conmutación real27 ... 33 mm tip. 30 mm
Factor de reducción rAl 0,31
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,74
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Frecuencia de conmutación0 ... 150 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 2,2 mA
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
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
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
Control Diseño116-0451
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaPA/metal
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa225 g
NotaPar de apriete: 1,8 Nm (carcasa)
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NBN30-U4K-N0-V1

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF178 KB
Návod k poużitíCZEPDF170 KB
Instruktions manualDANPDF168 KB
Instruction manualENGPDF169 KB
KasutusjuhendESTPDF163 KB
KäyttöohjeFINPDF163 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF173 KB
BetriebsanleitungGERPDF171 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF181 KB
HandleidingHOLPDF170 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF167 KB
Használati útmutatóHUNPDF173 KB
Manuale di istruzioniITAPDF171 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF168 KB
Instrukciju vadovasLITPDF169 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF172 KB
Manual de instruçõesPORPDF172 KB
Manual de utilizareRONPDF173 KB
Návod na poużitieSLKPDF170 KB
Navodila za uporaboSLVPDF167 KB
Manual de instruccionesSPAPDF234 KB
ManualSWEPDF167 KB
Información técnica
Installation conditionsENGPDF134 KB
EinbaubedingungenGERPDF110 KB
warunki montażuPOLPDF221 KB

Aprobaciones y Certificados: NBN30-U4K-N0-V1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1713PDF350 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:1PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2032 XPDF29293 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0021XLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF294 KB

Productos asociados: NBN30-U4K-N0-V1

Accesorios

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa
Ángulo de fijación modularfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.