Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ2-C-E02-0.915-V1
Descripción del producto |
Conmutador de proximidad cilíndrico |
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP/NPN |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Tipo de salida | 4-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 30 Hz |
Histéresis | 10 ... 20 % 15 tip. |
Protección contra la inversión de polaridad | si |
Protección contra cortocircuito | si |
Caída de tensión | ≤ 2 V CC |
Corriente de trabajo | ≤ 200 mA |
Corriente residual | ≤ 100 µA |
Corriente en vacío | ≤ 35 mA |
Intensidad del campo mag., campos alternos | 250 mT |
Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua | 100 mT |
Datos límites |
Presión de trabajo dinámico | 250 psi |
Elementos de indicación y manejo |
LED verde | Power on |
LED amarillo | Estado de salida |
Conformidad con la normativa |
Estándares | EN 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector M12 x 1 , 4 polos |
Grado de protección | IP67 |
Material | Carcasa: cinc Sonda: Aluminio |
Nota | X = 0.915 in (23.2 mm) |
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
NJ2-C-E02-0.915-V1
Homologaciones:
NJ2-C-E02-0.915-V1
Productos asociados:
NJ2-C-E02-0.915-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa |
|