Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NCN3-F31-B3B-V1-K-3G-3D

NCN3-F31-B3B-V1-K-3G-3D
  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Esclavo A/B con direccionamiento ampliado para hasta 62 esclavos
  • Dirección de acción programable
  • Control de rotura de hilo y cortocircuito de válvulas
  • Grado de protección IP67
  • Control de la comunicación, desconectable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN3-F31-B3B-V1-K-3G-3D

Descripción del producto
Indicador de retorno de válvulas y módulo de control p. válvulas
Datos generales
Función de conmutaciónProgramable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaAS-Interface
Distancia de conmutación de medición3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,43 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,2
Datos característicos
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Corriente en vacío≤ 35 mA
Elementos de indicación y manejo
LED PWRTensión AS-Interface; LED verde
LED INEstado de conmutación (Entrada); LED amarillo
LED OUTLED Dual amarillo/rojo
amarillo: Estado de conmutación
rojo: Rotura del hilo/cortocircuito
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS
Medición de la corriente de trabajo100 mA
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Compatibilidad electromagnéticaEN 50295:1999-10
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Conexión (del sistema)Conec. macho M12 x 1, 4 polos
Conexión (de la válvula)0,5 m, cable PVC
Sección transversal (de la válvula)0,75 mm2
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPBT
Dimensiones
Altura33,5 mm
Anchura65 mm
Longitud36 mm
NotaTensión de válvula limitada a máx. 26,4 V; Capacidad de válvula máx. 2,5 W
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN3-F31-B3B-V1-K-3G-3D

Design / Simulation: NCN3-F31-B3B-V1-K-3G-3D

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP387 KB

Homologaciones: NCN3-F31-B3B-V1-K-3G-3D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.