Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 8 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 6,48 mm | |
Factor de reducción rAl | 0 | |
Factor de reducción rCu | 0 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0.6 - 0.8 | |
Factor de reducción rSt37 | 1 | |
Factor de reducción rMs | 0 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 10 Hz max | |
Histéresis | 5 ... 15 10 | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Corriente de trabajo | ≤ 200 mA | |
Corriente residual | ≤ 10 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Datos límites | ||
Presión de trabajo estático | 10,000 psi | |
Presión de trabajo dinámico | 5000 psi | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 990 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED dual cuádruple Verde:Corriente Amarillo: Salida |
|
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Grado de protección | IP67 / IP68 / IP69K - depende del cable de conexión según la especificación del cable | |
Dimensiones | ||
Longitud | 53 mm | |
Thread size | SAE16 | |
Nota | Junta tórica: Dash 916, Viton (29,74 x 35,64 mm (1,171 x 1,403 pulg.)) |
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
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|