Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NJ50-FP-E-P4-V1

NJ50-FP-E-P4-V1
  • 3 hilos CC
  • Montaje de instalación
  • Distancia de detección 50 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ50-FP-E-P4-V1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de medición50 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 40,5 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Histéresistip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 20 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónconector del aparato V1 (M12 x 1), 4 polos
Material de la carcasaPBT/Metal
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67

Documentos : NJ50-FP-E-P4-V1

Información técnicaIdiomaTipo de archivoTamaño
technical information (TI)ENGPDF96 KB
technische Information (TI)GERPDF104 KB

CAD+CAE: NJ50-FP-E-P4-V1

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS378 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP105 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: NJ50-FP-E-P4-V1

CertificadosNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
China CQC CCC2010010305385287PDF15579 KB

Productos asociados: NJ50-FP-E-P4-V1

Accesorios

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PVCfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa