Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,4 mm | |
Distancia de conmutación real | 2,7 ... 3,3 mm tip. | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
Factor de reducción rSt37 | 1 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 6 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 400 Hz | |
Histéresis | tip. 0,2 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Caída de tensión | ≤ 6 V | |
Caida de tensión con IL | ||
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on | 0,8 ... 4,8 V tip. 3,8 V | |
Corriente de trabajo | 4 ... 30 mA | |
Corriente de trabajo mínima | 4 mA | |
Corriente residual | 0 ... 1 mA tip. 0,7 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 1 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos límites | ||
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 0,4 Nm | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 50044 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Sección transversal (del sistema) | 0,14 mm2 | |
Material de la carcasa | PC | |
Superficie frontal | PC | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Altura | 40 mm | |
Anchura | 50 mm | |
Longitud | 16 mm |