Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCN2-F48A-U8-V125
Datos generales |
Función de conmutación | 2 x normalmente cerrado (NC) |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CA/CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V |
Tensión de operación CC | 20 ... 300 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 25 Hz |
Histéresis | tip. 3 % |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 5 V |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 2000 mA |
Corriente de trabajo | 5 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 2,5 mA tip. 1,5 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 100 ms |
Campo continuo magnético | 100 mT |
Campo alterno magnético | 150 mT |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho 1/2"-20 UN |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 6 mm |
| Anchura | 6,5 mm |
| Longitud | 18 mm |
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
NCN2-F48A-U8-V125
Hoja de datos:
NCN2-F48A-U8-V125