Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SJ3,5-N-Y37090
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Anchura de la ranura | 3,5 mm |
Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm |
Instalación | |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8 V |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 3000 Hz |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | PBT/PPS |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 15 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Longitud | 19,5 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
SJ3,5-N-Y37090
Design / Simulation:
SJ3,5-N-Y37090
Homologaciones:
SJ3,5-N-Y37090