Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBB10-30GK-WS-T
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 10 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CA |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 8,1 mm |
Factor de reducción rAl | 0,29 |
Factor de reducción rCu | 0,26 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,71 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 20 ... 250 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra cortocircuito | no |
Caída de tensión | ≤ 8 V |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA |
Corriente de trabajo | 5 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 1,5 mA tip. |
| Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | 0,75 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP68 |
Dimensiones | |
| Longitud | 80 mm |
| Diámetro | 30 mm |
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
NBB10-30GK-WS-T
Hoja de datos:
NBB10-30GK-WS-T
Documentos
:
NBB10-30GK-WS-T