Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCB1,5-8GM25-N0-Y232898
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 1,5 mm |
Instalación | enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,215 mm |
Distancia de conmutación real | 1,35 ... 1,65 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,3 |
Factor de reducción rCu | 0,2 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 2000 Hz |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 3 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | si |
Adecuado para técnica 2:1 | si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PUR , negro 30 m |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | LCP |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 25 mm |
| Diámetro | 8 mm |
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
NCB1,5-8GM25-N0-Y232898
Product Documentation:
NCB1,5-8GM25-N0-Y232898
Homologaciones:
NCB1,5-8GM25-N0-Y232898
Productos asociados:
NCB1,5-8GM25-N0-Y232898
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 8 mmfa |
|