Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCN40+U1+A2
Datos generales |
Función de conmutación | antivalente |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 40 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 32,4 mm |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción rCu | 0,45 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 |
Tipo de salida | 4-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 30 Hz |
Histéresis | tip. 2,8 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Terminales de rosca |
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP68 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 118 mm |
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
NCN40+U1+A2
Product Documentation:
NCN40+U1+A2
Design / Simulation:
NCN40+U1+A2
Homologaciones:
NCN40+U1+A2
Productos asociados:
NCN40+U1+A2
Accesorios |
|
|
|
Ángulo de fijación modularfa |
|