Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ0,8-4-25-E2-V3
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 0,8 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 0,648 mm |
Factor de reducción rAl | 0,55 |
Factor de reducción rCu | 0,51 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5000 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | si |
Protección contra cortocircuito | si |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,1 mA tip. a 25 °C |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Material de la carcasa | acero inoxidable |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 19 mm |
| Diámetro | 4 mm |
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
NJ0,8-4-25-E2-V3
Product Documentation:
NJ0,8-4-25-E2-V3