Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NEN6-8GM45-E0

NEN6-8GM45-E0
  • Rango de conmutación elevado
  • 6 mm no enrasado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NEN6-8GM45-E0

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de medición6 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 4,86 mm
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43010,8
Factor de reducción rMs 0,55
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Condiciones de montaje
Aen acero 1.0037 (St37): 8 mm
B12 mm
C18 mm
F28 mm
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 750 Hz
Histéresis0,06 ... 0,6 mm
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosincronizado
Resistencia a sobrecargassi
Protección frente a rotura de alambresi
Atenuación de impulso de conexiónsi
Rizado10 %
Caída de tensión≤ 2 V
Repetibilidad0,3 mm
Corriente de trabajo0 ... 200 mA , superiores a 50 ° C max. 150 mA
Corriente residual≤ 10 µA
Corriente en vacío≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 50 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1740 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PUR , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Masa50 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 2 Nm
Dimensiones
Longitud45 mm
Diámetro8 mm
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
Details: NEN6-8GM45-E0

Hoja de datos: NEN6-8GM45-E0

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
数据表 NEN6-8GM45-E0PDF265 KB
Datasheet NEN6-8GM45-E0PDF243 KB
Datasheet NEN6-8GM45-E0PDF224 KB
Fiche de données NEN6-8GM45-E0PDF229 KB
Datenblatt NEN6-8GM45-E0PDF225 KB
Scheda tecnica NEN6-8GM45-E0PDF227 KB
Datasheet NEN6-8GM45-E0PDF251 KB
Folha de dados NEN6-8GM45-E0PDF221 KB
Hoja de datos NEN6-8GM45-E0PDF232 KB
Datasheet NEN6-8GM45-E0PDF222 KB

Documentos : NEN6-8GM45-E0

Información técnicaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

CAD+CAE: NEN6-8GM45-E0

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP28 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ60 KB

Aprobaciones y Certificados: NEN6-8GM45-E0

Certificados de conformidadTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1221 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1225 KB

Productos asociados: NEN6-8GM45-E0

Accesorios

Brida de fijación, 8 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.