Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NPN |
Distancia de conmutación de medición | 6 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,86 mm |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción rCu | 0,45 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 |
Factor de reducción rMs | 0,55 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Condiciones de montaje | |
| A | en acero 1.0037 (St37): 8 mm |
| B | 12 mm |
| C | 18 mm |
| F | 28 mm |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 750 Hz |
Histéresis | 0,06 ... 0,6 mm |
Protección contra la inversión de polaridad | si |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Resistencia a sobrecargas | si |
Protección frente a rotura de alambre | si |
Atenuación de impulso de conexión | si |
Rizado | 10 % |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Repetibilidad | 0,3 mm |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA , superiores a 50 ° C max. 150 mA |
Corriente residual | ≤ 10 µA |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 50 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1740 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PUR , 2 m |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | latón, niquelado |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Masa | 50 g |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | máx. 2 Nm |
Dimensiones | |
| Longitud | 45 mm |
| Diámetro | 6,5 mm |