Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NBN2-8GM60-A0

NBN2-8GM60-A0
  • 4 hilos CC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN2-8GM60-A0

Datos generales
Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de medición2 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,75
Tipo de salida4-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 1500 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 100 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 20 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd2660 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro8 mm
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
Details: NBN2-8GM60-A0

Hoja de datos: NBN2-8GM60-A0

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
数据表 NBN2-8GM60-A0PDF208 KB
Datasheet NBN2-8GM60-A0PDF175 KB
Datasheet NBN2-8GM60-A0PDF104 KB
Fiche de données NBN2-8GM60-A0PDF104 KB
Datenblatt NBN2-8GM60-A0PDF105 KB
Scheda tecnica NBN2-8GM60-A0PDF107 KB
Datasheet NBN2-8GM60-A0PDF171 KB
Folha de dados NBN2-8GM60-A0PDF105 KB
Hoja de datos NBN2-8GM60-A0PDF108 KB
Datasheet NBN2-8GM60-A0PDF105 KB

Documentos : NBN2-8GM60-A0

Información técnicaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

CAD+CAE: NBN2-8GM60-A0

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP51 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ61 KB

Aprobaciones y Certificados: NBN2-8GM60-A0

CertificadosTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB

Productos asociados: NBN2-8GM60-A0

Accesorios

Brida de fijación, 8 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.