Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 1,5 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,215 mm |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,2 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 |
Factor de reducción rMs | 0,4 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1500 Hz |
Histéresis | 0,01 ... 0,33 mm |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | si |
Resistencia a sobrecargas | si |
Protección frente a rotura de alambre | si |
Protección frente a inducción | si |
Atenuación de impulso de conexión | si |
Rizado | 10 % |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V |
Repetibilidad | 0,08 mm |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | 0,01 mA |
Corriente en vacío | ≤ 7 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 2090 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector aparato (M8 x 1), 3 polos |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Masa | 6 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 45 mm |
| Diámetro | 6,5 mm |
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
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
Product Documentation:
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
Design / Simulation:
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
Homologaciones:
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
Productos asociados:
NBB1,5-6,5S40-E2-V3
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 6,5 mmfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 3 pines, cable PUR grisfa |
|