Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN15-30GK50-E3-M
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 45 mm x 45 mm x 1 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Factor de reducción rMs | 0,4 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Condiciones de montaje | |
| A | 15 mm |
| B | 15 mm |
| C | 25 mm |
| F | 80 mm |
Tensión de trabajo | 10 ... 65 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 300 Hz |
Histéresis | 0,04 ... 3,3 mm |
Protección contra la inversión de polaridad | si |
Protección contra cortocircuito | si |
Resistencia a sobrecargas | si |
Protección frente a rotura de alambre | si |
Protección frente a inducción | si |
Atenuación de impulso de conexión | si |
Rizado | 10 % |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V |
Repetibilidad | 0,4 mm |
Corriente de trabajo | 0 ... 300 mA |
Corriente residual | ≤ 0,01 mA |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 40 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1190 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Aprobación de tipo E1 | 10R-04 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PUR , 2 m |
Sección transversal | 0,75 mm2 |
Material de la carcasa | PPS |
Superficie frontal | PPS |
Grado de protección | IP68 |
Masa | 160 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 54 mm |
| Diámetro | 30 mm |
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
NBN15-30GK50-E3-M
Hoja de datos:
NBN15-30GK50-E3-M
Documentos
:
NBN15-30GK50-E3-M
CAD+CAE:
NBN15-30GK50-E3-M
Aprobaciones y Certificados:
NBN15-30GK50-E3-M
Productos asociados:
NBN15-30GK50-E3-M
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 30 mmfa |
|