Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
922LC5-A4N-Z113
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | NPN |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,825 mm |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 4,75 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 750 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | no |
Protección contra cortocircuito | no |
Caída de tensión | ≤ 1 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 50 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,7 mA tip. |
Corriente en vacío | ≤ 2 mA |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -10 ... 65 °C (14 ... 149 °F) |
Datos mecánicos |
Material de la carcasa | PA |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 7,8 mm |
| Diámetro | 10,8 mm |
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
922LC5-A4N-Z113
Hoja de datos:
922LC5-A4N-Z113