Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Indicador de retorno de válvulas y módulo de control p. válvulas |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
Tipo de salida | AS-Interface | |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm | |
Instalación | montaje enrasada | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,43 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,5 | |
Factor de reducción rCu | 0,45 | |
Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
Factor de reducción rSt37 | 1,2 | |
Datos característicos | ||
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz | |
Corriente en vacío | ≤ 35 mA | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED PWR | Tensión AS-Interface; LED verde | |
LED IN | Estado de conmutación (Entrada); LED amarillo | |
LED OUT | LED Dual amarillo/rojo amarillo: Estado de conmutación rojo: Rotura del hilo/cortocircuito |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal de trabajo | 26,5 ... 31,6 V desde la interfaz AS | |
Medición de la corriente de trabajo | 100 mA | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión (del sistema) | conector V1 | |
Conexión (de la válvula) | 0,5 m, cable PVC con conector macho tipo 8353 Bürkert | |
Sección transversal (de la válvula) | 0,75 mm2 | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Nota | Tensión de válvula límitada a máx. 26,4 V |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 387 KB |