Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NCN50-FP-N0-P1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 50 mm |
Instalación | no enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 40,5 mm |
Distancia de conmutación real | 45 ... 55 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,35 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Condiciones de montaje | |
| A | 40 mm |
| B | 150 mm |
| F | 240 mm |
Tensión nominal | 8 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 80 Hz |
Histéresis | 0 ... 5 tip. 3 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | si |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004; NE 21 |
Estándares | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 80 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Longitud | 40 mm |
ATEX |
datos para la área Ex | |
| Capacidad efectiva interna | ≤ 220 nF |
| Inductancia interna de gran eficacia | ≤ 360 µH |
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
NCN50-FP-N0-P1
Hoja de datos:
NCN50-FP-N0-P1
Documentos
:
NCN50-FP-N0-P1