NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | 2 x normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm | |
Instalación | montaje enrasada | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,4 mm | |
Distancia de conmutación real | 2,7 ... 3,3 mm tip. | |
Elementos de manejo | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,5 | |
Factor de reducción rCu | 0,4 | |
Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
Factor de reducción rSt37 | 1,3 | |
Factor de reducción rMs | 0,6 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 3 kHz | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Adecuado para técnica 2:1 | si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | ≥ 3 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 1,1 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 1470 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 | |
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Ga | IECEx TUN 17.0021X | |
Nivel de protección del equipo Gb | IECEx TUN 17.0021X | |
Nivel de protección del equipo Da | IECEx TUN 17.0021X | |
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx TUN 17.0021X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Ga | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
Nivel de protección del equipo Gb | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
Nivel de protección del equipo Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |
Nivel de protección del equipo Da | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
Conformidad EAC | TR CU 012/2011 | |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Ordinary Location | E87056 | |
Ubicación peligrosa | E501628 | |
Control Diseño | 116-0456 | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | ||
Ubicación peligrosa | 2020322315002262 | |
Homologación NEPSI | ||
Certificado NEPSI | GYJ19.1410X | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) Nota: Con el mismo nombre pero un n.º de referencia diferente, existe una versión anterior de este producto con un rango limitado de temperatura (hasta +70 °C). El rango de temperatura que aquí se especifica (hasta +100 °C) sólo se aplica a los sensores con n.º de referencia 2239**. |
|
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión (del sistema) | 10 m, cable PVC | |
Sección transversal (del sistema) | 0,75 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Cable | ||
Diámetro del cable | 6,8 mm ± 0,2 mm | |
Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Dimensiones | ||
Altura | 33,5 mm | |
Anchura | 65 mm | |
Longitud | 36 mm | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 191 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 264 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:6 | ALL | 474 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140224-1 / UL-CA-2133715-1 | ALL | 491 KB | |
China NEPSI | GYJ19.1410X | ALL | 2028 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002262 (Trutnov) | ALL | 2855 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | TÜV 99 ATEX 1479 X | ALL | 5439 KB | |
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety Certificate | PF12CERT2382F | ALL | 1448 KB | |
Worldwide TUV Nord IECEx ia | IECEx TUN 17.0021X | ALL | LINK | --- |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 378 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1164 | ALL | 248 KB |