Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NBN4-12GM50-E2-4M-Y247751

NBN4-12GM50-E2-4M-Y247751
  • 4 mm no enrasado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN4-12GM50-E2-4M-Y247751

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición4 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 3,24 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,8
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 1200 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 17 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd990 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PUR , L = 4 m ± 25 mm
Disposición de conexionesCarcasa AMP 926539-1
Contactos AMP 61368-1
Sección transversal3 x 0,34 mm2
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Diámetro de la carcasa12 mm
Grado de protecciónIP67
Información general
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Documentos : NBN4-12GM50-E2-4M-Y247751

Información técnicaIdiomaTipo de archivoTamaño
technical information (TI)ENGPDF1053 KB
technische Information (TI)GERPDF1054 KB
Documentos
EPLAN macro EMA / EPLAN Makro EMAALLEMA91 KB

Aprobaciones y Certificados: NBN4-12GM50-E2-4M-Y247751

CertificadosNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Productos asociados: NBN4-12GM50-E2-4M-Y247751

Accesorios

Brida de fijación, 12 mmfa