Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN40-L2-B3B-V1
Datos generales |
Función de conmutación | Programable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC) |
Tipo de salida | AS-Interface |
Distancia de conmutación de medición | 40 mm |
Instalación | no enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 32,4 mm |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción rCu | 0,45 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 26,5 ... 31,9 V vía sistema Bus AS-i |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 150 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 1000 ms |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Aviso de error | LED, rojo |
Conformidad con la normativa |
Según CEM | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Estándares | EN 50295 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Masa | 210 g |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 55,5 mm |
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
NBN40-L2-B3B-V1
Product Documentation:
NBN40-L2-B3B-V1
Design / Simulation:
NBN40-L2-B3B-V1