Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CA | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm | |
Distancia de conmutación real | 13,5 ... 16,5 mm tip. 15 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,43 | |
Factor de reducción rCu | 0,41 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,82 | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Caída de tensión | ≤ 8 V | |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 240 mA | |
Corriente de trabajo | 5 ... 400 mA | |
Corriente residual | 0 ... 1,7 mA tip. | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | - | |
Material de la carcasa | PBT | |
Grado de protección | IP65 |