Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CA | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm | |
Distancia de conmutación real | 4,5 ... 5,5 mm tip. 5 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,2 | |
Factor de reducción rCu | 0,15 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,65 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz | |
Histéresis | 3 ... 10 tip. % | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Caída de tensión | ≤ 8 V | |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1,6 mA | |
Corriente de trabajo | 5 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0 ... 1,7 mA tip. | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 60 ms | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | - | |
Material de la carcasa | Latón, cubierto con PTFE | |
Superficie frontal | PPS | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Diámetro | 18 mm |
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
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |