Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN15-M2-WS-BHM
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CA |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm |
Distancia de conmutación real | 13,5 ... 16,5 mm tip. 15 mm |
Factor de reducción rAl | 0,43 |
Factor de reducción rCu | 0,41 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,82 |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Caída de tensión | ≤ 8 V |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 240 mA |
Corriente de trabajo | 5 ... 400 mA |
Corriente residual | 0 ... 1,7 mA tip. |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con la normativa |
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Sección transversal | - |
Material de la carcasa | PBT |
Grado de protección | IP65 |
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
NBN15-M2-WS-BHM
Hoja de datos:
NBN15-M2-WS-BHM