Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NBB8-18GM30-E2-Y278764

NBB8-18GM30-E2-Y278764
  • Serie base
  • 8 mm enrasado
  • Rango de conmutación elevado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBB8-18GM30-E2-Y278764

Datos generales
Distancia de conmutación de medición8 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 6,48 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 500 Hz
Histéresistíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 100 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd2090 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,34 mm2
Material de la carcasalatón, niquelado
Contiene tuercas de acero inoxidable
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67

Documentos : NBB8-18GM30-E2-Y278764

Documentos IdiomaTipo de archivoTamaño
EPLAN macro EMA / EPLAN Makro EMAALLEMA91 KB

Aprobaciones y Certificados: NBB8-18GM30-E2-Y278764

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2342BPDF169 KB
Certificados
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB

Productos asociados: NBB8-18GM30-E2-Y278764

Accesorios

Brida de fijación, 18 mmfa

Soporte de montaje rápido con tope fijofa