Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 8 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 6,48 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,3 | |
Factor de reducción rCu | 0,2 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,6 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 5 ... 60 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 350 Hz | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 2 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,1 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 80 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1140 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Aprobación de tipo E1 | 10R-04 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable , 2,5 m RADOX TENUIS-TW |
|
Sección transversal | 0,5 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 / IP69K | |
Dimensiones | ||
Altura | 25 mm | |
Anchura | 50 mm | |
Longitud | 10 mm | |
Nota | par de apriete: 5 Nm |
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
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2317C | ALL | 1216 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5980_ENG | ENG | 1285 KB |