Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | antivalente | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 20 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 16,2 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,45 | |
Factor de reducción rCu | 0,4 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
Factor de reducción rMs | 0,5 | |
Tipo de salida | 4-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1000 Hz | |
Histéresis | típ. 5% | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 1,8 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 60 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1720 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | latón, niquelado | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Masa | 126 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 40 mm | |
Diámetro | 30 mm | |
Información general | ||
Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 77 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3082B | ALL | 1238 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6127_ENG | ENG | 1241 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|