Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NJ4-12GM50-WS-V13

NJ4-12GM50-WS-V13
  • 2 hilos AC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ4-12GM50-WS-V13

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de medición4 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCA
Distancia de conmutación asegurada0 ... 3,24 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo20 ... 253 V
Frecuencia de conmutación0 ... 20 Hz
Caída de tensióntíp. 4 V con 15 ... 200 mA
típ. 6,5 V con 5 mA
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 1200 mA
Corriente de trabajo5 ... 200 mA
Corriente residualtip. 0,7 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 30 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 3 polos
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro12 mm
Nota1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V
Fusible protector del aparato ≤ 0,8 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.
Información general
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ4-12GM50-WS-V13

Product Documentation: NJ4-12GM50-WS-V13

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF1054 KB
Brief Instructions
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB

Design / Simulation: NJ4-12GM50-WS-V13

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP45 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: NJ4-12GM50-WS-V13

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China CCC SDOC2020970305001202ALLPDF18863 KB

Productos asociados: NJ4-12GM50-WS-V13

Accesorios

Brida de fijación, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.